Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 4000 μετώπες για μηχανισμούς DMX³

XL³ 4000 Legrand

XL³ 4000 μετώπες για μηχανισμούς DMX³

ΚΩΔ. 020938 EAN. 3245060209384

Μετώπη για μηχανισμούς DMX³ 2500 3Π / 4Π και DMX³ 4000 3Π Ύψος μετώπης 600 mm - Στοιχεία : 24

Εγγύηση 2 χρόνια
160,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 600 mm
Height 600 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)