![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 μεταλλική πλάτη στήριξης 24 στοιχείων για στήριξη DPX³-IS 1600 σε πλάτη κάθετα ή οριζόντια
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μεταλλική πλάτη στήριξης 24 στοιχείων για στήριξη DPX³-IS 1600 σε πλάτη κάθετα ή οριζόντια
ΚΩΔ. 021100
EAN.
3245060211004
Στήριξη Mηχανισμών DPX³ 630 και DPX³ 1600 Για 1 DPX³ 1600 κάθετα ή οριζόντια. Αρ.Στοιχείων : 24.
Εγγύηση 2 χρόνια
142,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ