![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021067-WEB-R.jpg)
XL3 4000 μεταλλική μετώπη 400mm για στήριξη μηχανισμών DPX 630.
XL³ 4000
Legrand
XL3 4000 μεταλλική μετώπη 400mm για στήριξη μηχανισμών DPX 630.
ΚΩΔ. 021067
EAN.
3414970756848
Στήριξη Μεταγωγής Πηγών DPX 3 630 Για χειροκίνητη ή αυτόματη μεταγωγή 2 διακοπτών με μηχανική μανδάλωση. Πλάτος μετώπης 24 στοιχεία. Μεταλλική μετώπη ύψους 400 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
366,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ