![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 4000 μεταλλική μετώπη 36 στοιχείων για στήριξη DPX³ 1600 σε πλάτη κάθετα.
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μεταλλική μετώπη 36 στοιχείων για στήριξη DPX³ 1600 σε πλάτη κάθετα.
ΚΩΔ. 021112
EAN.
3245060211127
Στήριξη Mηχανισμών DPX³ 630 και DPX³ 1600 - Μετώπες Μεταλλικές Για DPX³ 1600 σε πλάτη κάθετα. Αρ.Στοιχείων : 36.
Εγγύηση 2 χρόνια
174,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ