Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 4000 μεταλλική βάση στήριξης 36 στοιχείων για στήριξη DMX 1600

XL³ 4000 Legrand

XL³ 4000 μεταλλική βάση στήριξης 36 στοιχείων για στήριξη DMX 1600

ΚΩΔ. 020781 EAN. 3414970756763

Στήριξη Mηχανισμών DPX³ Ύψος μετώπης 600 mm. Bάση στήριξης DPX³ 1600. Αρ.στοιχείων : 36.

Εγγύηση 2 χρόνια
414,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 50 mm
Width 850 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE08840AC.pdf pdf (6.65 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου