![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020780-WEB-R.jpg)
XL³ 4000 μεταλλική βάση στήριξης 24 στοιχείων για στήριξη DMX 1600
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 μεταλλική βάση στήριξης 24 στοιχείων για στήριξη DMX 1600
ΚΩΔ. 020780
EAN.
3414970756756
Στήριξη Mηχανισμών DPX³ Ύψος μετώπης 600 mm. Bάση στήριξης DPX³ 1600. Αρ.στοιχείων : 24.
Εγγύηση 2 χρόνια
333,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ