![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020563_pw_141974.jpg)
XL³ 4000 εξαρτήματα. Πλαίσιο πρόσοψης
XL³ 4000
Legrand
XL³ 4000 εξαρτήματα. Πλαίσιο πρόσοψης
ΚΩΔ. 020563
EAN.
3245060205638
Κιτ πλαισίου πρόσοψης φινιρίσματος ΙΡ30 πλάτους 975mm Για το φινίρισμα ερμαρίων XL³ 4000 χωρίς πόρτα
Εγγύηση 2 χρόνια
177,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Width | 975 mm |
Height | 2000 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ