Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 400 πόρτες - Μεταλλική αδιαφανής- Για ύψος πίνακα: 1200 mm

XL³ 400 Legrand

XL³ 400 πόρτες - Μεταλλική αδιαφανής- Για ύψος πίνακα: 1200 mm

ΚΩΔ. 020277 EAN. 3245060202774

Πόρτα XL³ 400 Μεταλλική αδιαφανής - Για ύψος πίνακα: 1200 mm Απόσταση πόρτας / μετώπης: 38 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
263,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1200 mm
Height 575 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες