![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 400 πλάτες στήριξης για τη στήριξη DPX³ ή DPX-IS 250
DPX³
Legrand
XL³ 400 πλάτες στήριξης για τη στήριξη DPX³ ή DPX-IS 250
ΚΩΔ. 020211
EAN.
3245060202118
Πλάτη στήριξης για XL³ 400 Πλάτη με ράγα για τη στήριξη DPX³ ή DPX-IS 250 με την αντίστοιχη βάση στήριξη αρ. καταλ. 4 210 68/69/71/72/73
Εγγύηση 2 χρόνια
112,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 515 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ