![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
XL³ 400 μετώπες - Μετώπη μεταλλική για SPX-000
XL³ 400
Legrand
XL³ 400 μετώπες - Μετώπη μεταλλική για SPX-000
ΚΩΔ. 020335
EAN.
3245060203351
Μετώπη μεταλλική XL³ 400 Για SPX-000 - Στήριξη με βίδες στροφή 1/4 - Ύψος μετώπης : 300 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
136,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ