Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 915x615x215mm IK 08

XL³ 400 Legrand

XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 915x615x215mm IK 08

ΚΩΔ. 020184 EAN. 3245060201845

Ύψος : 915 mm Ύψος κάλυψης : 800 mm Πλάτος : 655 mm Βάθος : 215 mm Απόσταση πόρτας/μετώπης : 48mm

Εγγύηση 2 χρόνια
1 083,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 655 mm
Height 800 mm
Depth 215 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 2
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Έντυπα

4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
E4507C_ver1.pdf pdf (0.43 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
F00251EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)