![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020204-WEB-R.jpg)
XL³ 400 εξαρτήματα στήριξης υλικών - Ράγα για κλέμμες
XL³ 400
Legrand
XL³ 400 εξαρτήματα στήριξης υλικών - Ράγα για κλέμμες
ΚΩΔ. 020204
EAN.
3245060202040
Εξαρτήματα στήριξης υλικών- Ράγα για κλέμμες Στηρίζεται απευθείας στο σασί του πίνακα Μήκος: 515 mm Για πίνακα XL³ 400
Εγγύηση 2 χρόνια
14,25 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Material thickness | 15 mm |
---|---|
Length | 600 mm |
Height | 35 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ