![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020071-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 160-πλαστική πλάκα εισόδου καλωδίων για πλαστικούς πίνακας XL³ 160
XL³ 160
Legrand
XL3 160-πλαστική πλάκα εισόδου καλωδίων για πλαστικούς πίνακας XL³ 160
ΚΩΔ. 020071
EAN.
3245060200718
Εξάρτημα για πλαστικούς πίνακες XL³ 160 Πλάκα εισόδου με στυπιοθλήπτες 2 x Ø4 έως 32 mm και 22 x Ø4 έως 20 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
111,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Blind |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Pre-stamping | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ