![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020015_pw_141880.jpg)
XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 5x24
XL³ 160
Legrand
XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 5x24
ΚΩΔ. 020015
EAN.
3245060200152
Μεταλλοπλαστικός πίνακας Σειρές : 5 Στοιχεία : 120 Διαστάσεις πίνακα: Y 995 x Π 670 Διαστάσεις εντοιχισμού: Υ 940 x Π 617
Εγγύηση 2 χρόνια
589,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 140 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 900 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 100 mm |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ