Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 4x24

XL³ 160 Legrand

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 4x24

ΚΩΔ. 020014 EAN. 3245060200145

Μεταλλοπλαστικός πίνακας Σειρές : 4 Στοιχεία : 96 Διαστάσεις πίνακα: Y 845 x Π 670 Διαστάσεις εντοιχισμού: Υ 790 x Π 617

Εγγύηση 2 χρόνια
550,00 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 4
Width in number of modular spacings 24
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door No
With lock No
Housing material Steel
Built-in depth 140 mm
Inner depth 93 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible No
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP43
Height 750 mm
Width 575 mm
Depth 100 mm

Έντυπα

5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
F3827E.pdf pdf (2.39 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00248EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
F3827D-03.pdf pdf (3.5 Mo)