![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401863-LEGRAND.jpg)
XL³ 125 πόρτα αδιάφανη για πίνακα 3x18 στοιχείων
XL³ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
Legrand
XL³ 125 πόρτα αδιάφανη για πίνακα 3x18 στοιχείων
ΚΩΔ. 401863
EAN.
3245064018630
Πόρτα αδιαφανής, λευκό χρώμα RAL 9003 -Για τον πίνακα αρ. καταλ. 4 016 13
Εγγύηση 2 χρόνια
51,18 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 597 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ