![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401678-WEB-R.jpg)
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 3x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
XL³ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
Legrand
XL3 125 -Εξωτερικός επίτοιχος πίνακας 3x18με κλέμμεςΧρώμα: Λευκό RAL 9003.
ΚΩΔ. 401678
EAN.
3245064016780
Practibox S - Πίνακες Επίτοιχοι από 4 έως 72 Στοιχεία Αριθμός σειρών : 3. Aρ. στοιχείων των 17,5 mm : 54. Διαστάσεις Πίνακα : Ύψος (mm) : 600. Πλάτος (mm) : 450. Bάθος (mm) : 128.
Εγγύηση 2 χρόνια
149,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 124 mm |
Built-in height | 596 mm |
Built-in width | 446 mm |
Inner depth | 128 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 600 mm |
Width | 450 mm |
Depth | 128 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 54 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ