Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title
title

X-LIGHT 360 LED φωτιστικό ασφαλείας 100LM black

X-LIGHT 360 Legrand

X-LIGHT 360 LED φωτιστικό ασφαλείας 100LM black

ΚΩΔ. 660032BK EAN. 3414972634656

Το φωτιστικό ασφαλείας X-light 360 επιτρέπει την τέλεια ενσωμάτωση. Σε στρογγυλό σχήμα, χωνευτής τοποθέτησης που δεν χρειάζεται αξεσουάρ.

Εγγύηση 2 χρόνια
62,68 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Built-in
Function Escape route lighting/signage
Suitable for labelling type Other
Type of indicator Single-sided
With pictogram No
Monitoring equipment None
Suitable for standby switching Yes
Suitable for continuous circuit No
With remote switch connection No
Supplied remote control No
Power supply system Peripheral (individual battery)
Battery quality NiCd
Lamp type LED not exchangeable
With light source Yes
Suitable for number of light sources 2
Lamp holder None
Number of lighting heads 1
Housing material Plastic
RAL-number housing 9005
Housing colour Black
Material cover Plastic, opal
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 230-230 V
Nominal current 20-65 mA
Type of control gear LED operating device current-controlled
Light distributor Diffuser lens/optic/panel
Constant light output (CLO) Yes
Degree of protection (IP) IP42
Degree of impact strength (IK) IK07
Protection class II
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 No
Max. system power 1.45 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 100 lm
Colour temperature 5000-5700 K
Nominal operation time 1-1 h
Height/depth 44.5 mm
Outer diameter 125 mm
Built-in height/depth 42 mm
Built-in diameter 110 mm
Type of wiring Through wiring included
Number of poles 4
Conductor cross section 1.5 mm²
Connection type Screw connection
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-50 °C
Frequency 50-60 Hz
Estimated bulb life 100000 h
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
With complemantary luminous signal No
Maximum Input cable diameter 12 mm
Cable support Not applicable
Cable tie suitable with Not applicable
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Addressable No
Connected object No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE13296AD.pdf pdf (0.56 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000118532EN_3.pdf pdf (3.96 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-007/001913 (0.9 Mo)
Πιστοποιητικό
ENEC-ENEC/001218 (0.5 Mo)
Πιστοποιητικό
ENEC-20230900486B1 (0.26 Mo)
PEP
LGRP-01887-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)