X-LIGHT 180 κουτί IP66 ΣΤΕΓΑΝΟ
X-LIGHT 180
Legrand
X-LIGHT 180 κουτί IP66 ΣΤΕΓΑΝΟ
ΚΩΔ. 660191
EAN.
3414972242165
Κουτί στεγανό IP66
Εγγύηση 2 χρόνια
25,24 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Protective housing |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Plastic |
Length | 240 mm |
Width | 137 mm |
Height | 61 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
RAL-number | 9003 |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ