![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039074-LEGRAND-1000.jpg)
VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-240MM2Χ46ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 12ΜΜ
VIKING
Legrand
VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-240MM2Χ46ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 12ΜΜ
ΚΩΔ. 039074
EAN.
3245060390747
Κλέμμα ισχύος Viking™ 3 Για σύνδεση με μπάρα ή κος Στήριξη σε συμμετρική ράγα βάθους 15 mm Ονομαστική διατομή : 240 mm² Διάμετρος κος : 12 mm Πλάτος : 46 mm Βάση πλαστική Χρησιμοποιείται με μονωτικά χωρίσματα, αρ. καταλ. 394 78
Εγγύηση 2 χρόνια
26,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 240-240 mm² |
---|---|
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 46 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 86 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ