Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-120MM2Χ34ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 10ΜΜ

VIKING Legrand

VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-120MM2Χ34ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 10ΜΜ

ΚΩΔ. 039073 EAN. 3245060390730

Κλέμμα ισχύος Viking™ 3 Για σύνδεση με μπάρα ή κος Στήριξη σε συμμετρική ράγα βάθους 15 mm Ονομαστική διατομή : 120 mm² Διάμετρος κος : 10 mm Πλάτος : 34 mm Βάση πλαστική Χρησιμοποιείται με μονωτικά χωρίσματα, αρ. καταλ. 394 78

Εγγύηση 2 χρόνια
17,36 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 120-120 mm²
Rated voltage 1000 V
Type of electrical connection 1 Bolt connection
Type of electrical connection 2 Bolt connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 1
Internally connected stages No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Operating temperature -5-40 °C
Width 34 mm
Height 61 mm
Depth 84 mm
Closing plate required No
Colour Grey

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου