VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 120MM2Χ34ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 10ΜΜ
VIKING
Legrand
VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 120MM2Χ34ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 10ΜΜ
ΚΩΔ. 039033
EAN.
3245060390334
Κλέμμα ισχύος Viking™ 3 Για σύνδεση με μπάρα ή κος Στήριξη σε ασύμμετρη ράγα Ονομαστική διατομή : 120 mm² Διάμετρος κος : 10 mm Πλάτος : 34 mm Βάση πλαστική Χρησιμοποιείται με μονωτικά χωρίσματα, αρ. καταλ. 394 78
Εγγύηση 2 χρόνια
21,25 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 120-120 mm² |
---|---|
Rated voltage | 1000 V |
Type of electrical connection 1 | Bolt connection |
Type of electrical connection 2 | Bolt connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 1 |
Internally connected stages | No |
Mounting method | G-rail |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Operating temperature | -5-40 °C |
Width | 34 mm |
Height | 61 mm |
Depth | 84 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Grey |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ