![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774126_pw_123858.jpg)
Valena™ θερμοστάτης χώρου με διακόπτη σε χρώμα κρεμ
VALENA
Legrand
Valena™ θερμοστάτης χώρου με διακόπτη σε χρώμα κρεμ
ΚΩΔ. 774127
EAN.
3245067741276
Θερμοστάτης χώρου με διακόπτη Με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας Τροφοδοσία : 230 V Χρώμα : κρεμ
Εγγύηση 2 χρόνια
187,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 5-30 °C |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | No |
Number of cooler outputs | 0 |
Differential value | 2-2 K |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
With display | No |
Operation | Turn |
---|---|
With tap water circuit | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Max. contact load | 8 A |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Explosion-proof | No |
Colour | Beige |
RAL-number | 1040 |
Height | 71 mm |
Width | 71 mm |
Depth | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ