Valena™ πρίζα ΤV τερματική με μικρές απώλειες σε χρώμα κρεμ
VALENA
Legrand
Valena™ πρίζα ΤV τερματική με μικρές απώλειες σε χρώμα κρεμ
ΚΩΔ. 774330
EAN.
3245067743300
Πρίζα TV τερματική / 2400 MHz Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 10dB Χρώμα : κρεμ
Εγγύηση 2 χρόνια
25,14 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Colour | Beige |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 82 mm |
Device height | 82 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ