Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT τερματική σε χρώμα αλουμίνιο

VALENA Legrand

Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT τερματική σε χρώμα αλουμίνιο

ΚΩΔ. 770136 EAN. 3245067701362

Πρίζα TV-RD-SAT τερματική / 2400 MHz Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του ομοαξονικού καλωδίου Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 10dB Χρώμα : αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια
54,29 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 10 dB
Tap loss at 2150 MHz 10 dB
Number of outlets 3
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Colour Aluminium
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 82 mm
Device height 82 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου