Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT διέλευσης σε χρώμα κρεμ

VALENA Legrand

Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT διέλευσης σε χρώμα κρεμ

ΚΩΔ. 774337 EAN. 3245067743379

Πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης / 2400 MHz Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του ομοαξονικού καλωδίου Απώλεια διέλευσης μικρότερη από ή ίση με 1,5dB Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 14dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης

Εγγύηση 2 χρόνια
45,12 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Loop-through socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 14 dB
Tap loss at 2150 MHz 14 dB
Number of outlets 3
Suitable for cable modem No
Through loss at 860 MHz 1.5 dB
Through loss at 2150 MHz 1.5 dB
Suitable for remote power supply Yes
Colour Beige
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Duroplast
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 82 mm
Device height 82 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
058505397C.pdf pdf (0.3 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου