![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770135-LEGRAND-600.jpg)
Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT απλή σε χρώμα αλουμίνιο
VALENA
Legrand
Valena™ πρίζα ΤV-RD-SAT απλή σε χρώμα αλουμίνιο
ΚΩΔ. 770135
EAN.
3245067701355
Πρίζα TV-RD-SAT απλή / 2400 MHz Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του ομοαξονικού καλωδίου Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 1,5dB Χρώμα : αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
54,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Colour | Aluminium |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 82 mm |
Device height | 82 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ