Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πρίζα ΤV διέλευσης με μικρές απώλειες σε λευκό χρώμα

VALENA Legrand

Valena™ πρίζα ΤV διέλευσης με μικρές απώλειες σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 774431 EAN. 3245067744314

Πρίζα TV διέλευσης / 2400 MHz Απώλεια διέλευσης μικρότερη από ή ίση με 1,5dB Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 14dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά Χρώμα : λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
25,14 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Loop-through socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 14 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Through loss at 860 MHz 1.5 dB
Suitable for remote power supply No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 82 mm
Device height 82 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE05489AA-078505060B.pdf pdf (0.73 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
0585053950.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου