Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πρίζα ΤV διέλευσης με μικρές απώλειες σε χρώμα αλουμίνιο

VALENA Legrand

Valena™ πρίζα ΤV διέλευσης με μικρές απώλειες σε χρώμα αλουμίνιο

ΚΩΔ. 770131 EAN. 3245067701317

Πρίζα TV διέλευσης / 2400 MHz Απώλεια διέλευσης μικρότερη από ή ίση με 1,5dB Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 14dB Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά Χρώμα : αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια
32,75 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Loop-through socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 14 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Through loss at 860 MHz 1.5 dB
Suitable for remote power supply No
Colour Aluminium
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 82 mm
Device height 82 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου