![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770129_pw_124040.jpg)
Valena™ πρίζα ΤV απλή με μικρές απώλειες σε χρώμα αλουμίνιο
VALENA
Legrand
Valena™ πρίζα ΤV απλή με μικρές απώλειες σε χρώμα αλουμίνιο
ΚΩΔ. 770129
EAN.
3245067701294
Πρίζα TV απλή / 2400 MHz Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 1,5dB Χρώμα : αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
22,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | Aluminium |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 82 mm |
Device height | 82 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ