Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ Πρίζα πληροφορικής- KAT 6- RJ45 UTP 1 ΕΞ- χρώμα αλουμινίου

VALENA Legrand

Valena™ Πρίζα πληροφορικής- KAT 6- RJ45 UTP 1 ΕΞ- χρώμα αλουμινίου

ΚΩΔ. 770246 EAN. 3245067702468

Πρίζα RJ45 κατ.6 UTP, 1 έξοδος Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801, ΕΝ 50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Πρίζα γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση. Στήριξη με νύχια Χρώμα: αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια
32,60 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Other
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour Aluminium
RAL-number 7040
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Inclined
With dust cover No
Mechanical coding No
Colour coding Yes
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 36 mm
Built-in depth 26.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
10 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-01995-V01.01-EN.pdf pdf (1.17 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό