Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πρίζα ηχείων 2 εξόδων σε χρώμα αλουμίνιο

VALENA Legrand

Valena™ πρίζα ηχείων 2 εξόδων σε χρώμα αλουμίνιο

ΚΩΔ. 770124 EAN. 3245067701249

Πρίζα ηχείων 2 εξόδων Με αυτόματους ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4mm² Χρώμα : αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια
51,88 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Utilization Loudspeaker connection
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Type of fastening Mounting with claw and screw
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 57.6 mm
Device height 51.6 mm
Device depth 13.8 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου