Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πλαίσιo πλαίσιο στεγανοποίησης ΙΡ44 σε χρώμα κρεμ

VALENA Legrand

Valena™ πλαίσιo πλαίσιο στεγανοποίησης ΙΡ44 σε χρώμα κρεμ

ΚΩΔ. 774350 EAN. 3245067743508

Πλαίσιο στεγανοποίησης IP 44 Εξασφαλίζει στους μηχανισμούς Valena δείκτη προστασίας IP44 Χρώμα : κρεμ

Εγγύηση 2 χρόνια
19,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 82 mm
Height 82 mm
Depth 11 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου