Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ πλαίσιo 3 θέσεων οριζόντιας/κάθετης τοποθέτησης σε χρώμα light pearl

VALENA Legrand

Valena™ πλαίσιo 3 θέσεων οριζόντιας/κάθετης τοποθέτησης σε χρώμα light pearl

ΚΩΔ. 770473 EAN. 3414970329240

Πλαίσιο Αρ. θέσεων: 3 θέσεων Χρώμα: Light Pearl Συνδυάζεται με μηχανισμούς: λευκούς, κρεμ ή αλουμίνιο

Εγγύηση 2 χρόνια
29,08 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 3
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 224 mm
Height 82 mm
Depth 11 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02015EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00488-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)