![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770372-LEGRAND-1000.jpg)
Valena™ πλαίσιo 2 θέσεων οριζόντιας τοποθέτησης σε ξύλο σκούρο/ασημί
VALENA
Legrand
Valena™ πλαίσιo 2 θέσεων οριζόντιας τοποθέτησης σε ξύλο σκούρο/ασημί
ΚΩΔ. 770372
EAN.
3245067703724
Πλαίσιο Αρ. θέσεων: 2 θέσεις οριζόντια Χρώμα: ξύλο σκούρο / ασημί Συνδυάζεται με μηχανισμούς: λευκούς, κρεμ ή αλουμίνιο
Εγγύηση 2 χρόνια
29,68 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Decor |
Surface finishing | Matt |
Colour | Wood |
---|---|
RAL-number (similar) | 8028 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 153 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 11 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ