![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-770263-WEB-R.jpg)
Valena περιστροφικός ρυθμιστής 300W RLC+LED σε αλουμίνιο
VALENA
Legrand
Valena περιστροφικός ρυθμιστής 300W RLC+LED σε αλουμίνιο
ΚΩΔ. 770263
EAN.
3414971504660
Ρυθμιστής LED 2 Καλωδίων Περιστροφικός Ρύθμιση φωτισμού για: LEDs CFLs dimmable 5 - 75 W. 10 λαμπτήρες max - 5 έως 300 VA ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή. 5 έως 300 W ιωδίνης ή πυράκτωσης 230 V.
Εγγύηση 2 χρόνια
90,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Inductive load |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 54 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 31 mm |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ