![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/3456-BTICINO-1000.jpg)
Valena™ Life/Allure - MyHOME BUS - Έλεγχος Θερμοκρασίας BUS /SCS
MY HOME UP
Bticino
Valena™ Life/Allure - MyHOME BUS - Έλεγχος Θερμοκρασίας BUS /SCS
ΚΩΔ. 3456
EAN.
8005543400944
Επιτρέπει τον έλεγχο των κλιματιστικών με διαφορετικούς τρόπους (auto-θέρμανση-ψύξη). Ρύθμιση της ταχύτητας χειροκίνητα/αυτόματα (auto - χαμηλή - μεσαία - υψηλή).
Εγγύηση 2 χρόνια
164,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | IR-interface |
Mounting method | Surface mounted |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
Updateable | No |
Operating voltage | 27-27 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
---|---|
IR interface | Yes |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | Yes |
Application store for download | Google Play Store , Mac Apple Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Thermal comfort management |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ