Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena Life Πλακίδιo με σύμβολο «Μην ενοχλείτε –Τακτοποιήστε το δωμάτιο» - aluminium

VLIFE - MY HOME UP Legrand

Valena Life Πλακίδιo με σύμβολο «Μην ενοχλείτε –Τακτοποιήστε το δωμάτιο» - aluminium

ΚΩΔ. 754932 EAN. 3414970570376

Valena Life Πλακίδιo με σύμβολο «Μην ενοχλείτε –Τακτοποιήστε το δωμάτιο» - aluminium

Εγγύηση 2 χρόνια
28,63 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
Width 44 mm
Height 43 mm
Depth 7.5 mm
Built-in depth 7.5 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE09280AA.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου