Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena Life™ πλαίσιο στεγανοποίησης IP44 1 θέσης - White

VALENA LIFE Legrand

Valena Life™ πλαίσιο στεγανοποίησης IP44 1 θέσης - White

ΚΩΔ. 754021 EAN. 3414970455741

Valena™ Life - πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση Valena Life™ πλαίσιο 1 θέσης - IP 44 / IK 07 UV-προστασία

Εγγύηση 2 χρόνια
10,84 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid Yes
Degree of protection (IP) IP44
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Engage (snap)
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 21 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01996EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754007_AllCATPart.stp ifc (8.42 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001489 (0.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό