Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena Life πλαίσιο μιας θέσης σε χρώμα mat black

VALENA LIFE Legrand

Valena Life πλαίσιο μιας θέσης σε χρώμα mat black

ΚΩΔ. 754251 EAN. 3414972088527

Valena™ Life -πλαίσια - Μπορούν να τοποθετηθούν τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. - Mat black Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια
5,71 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Black
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 9.8 mm
Built-in width 86 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03353EN-00.pdf pdf (0.45 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
PEP
LGRP-01400-V02.01-EN.pdf pdf (1.12 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-01053-V02.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)