Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Valena Life πλαίσιο για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, white

VALENA LIFE Legrand

Valena Life πλαίσιο για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, white

ΚΩΔ. 754221 EAN. 3414970541185

Valena™ Life - πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης. Για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση Valena Life™ πλαίσιο 1 θέσης, για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, white

Εγγύηση 2 χρόνια
5,43 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 86 mm
Height 114 mm
Depth 14 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01994EN-00.pdf pdf (1.24 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
754221_AllCATPart.stp ifc (20.19 Mo)
4 έντυπα
PEP
LGRP-00308-V02.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001488 (0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)