![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754231-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life πλαίσιο για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, ivory
VALENA LIFE
Legrand
Valena Life πλαίσιο για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, ivory
ΚΩΔ. 754231
EAN.
3414970541215
Valena™ Life - πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης. Για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση Valena Life™ πλαίσιο 1 θέσης, για διπλή πρίζα σούκο 2 Χ 2Π + Γ, ivory
Εγγύηση 2 χρόνια
5,43 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 86 mm |
Height | 114 mm |
Depth | 14 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001488
(0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001659
(0.82 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266657
(2.29 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ