![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-754254-WEB-R.jpg)
Valena Life πλαίσιο 4 θέσεων σε χρώμα mat black
VALENA LIFE
Legrand
Valena Life πλαίσιο 4 θέσεων σε χρώμα mat black
ΚΩΔ. 754254
EAN.
3414972088640
Valena™ Life -πλαίσια - Μπορούν να τοποθετηθούν τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. - Mat black Valena Life
Εγγύηση 2 χρόνια
25,69 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 4 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 299 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 9.8 mm |
Built-in width | 299 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ