Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena Life μπουτόν ρολών με ενσωματωμένη βάση στήριξης

VALENA LIFE Legrand

Valena Life μπουτόν ρολών με ενσωματωμένη βάση στήριξης

ΚΩΔ. 752020 EAN. 3414970910844

Έλεγχος Ρολών 10 Α - 250V AC - Διακόπτης Ρολών Αυτόματοι ακροδέκτες. Για τον απευθείας έλεγχο των ρολών.

Εγγύηση 2 χρόνια
25,79 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with full cover plate
Model 1-pole push button
Number of poles 1
Method of operation Rocker
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Mounting with claw and screw
Connection type Push-in clamp
Colour Other
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Device width 74.7 mm
Device height 74.7 mm
Device depth 39 mm
Built-in depth 27 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 1.5-1.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE07440BC_hermes.pdf pdf (0.53 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)