![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-753175-WEB-R.jpg)
VALENA LIFE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ ΛΕΥΚΟ
VALENA LIFE
Legrand
VALENA LIFE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ ΛΕΥΚΟ
ΚΩΔ. 753175
EAN.
3414971064676
Valena Life™ - Πρίζα AUDIO / VIDEO Πρίζα HDMI τύπου Α 1.3 προκαλωδιωμένη. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Χρώμα: White.
Εγγύηση 2 χρόνια
101,07 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ