Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

VALENA LIFE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

VALENA LIFE Legrand

VALENA LIFE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ HDΜΙ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔ. 753375 EAN. 3414971064713

Valena Life™ - Πρίζα AUDIO / VIDEO Πρίζα HDMI τύπου Α 1.3 προκαλωδιωμένη. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο. Χρώμα: Aluminium.

Εγγύηση 2 χρόνια
116,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Utilization HDMI
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
Suitable for number of connectors 1
With strain relief No
Shielded buses No
Shielded housing No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP40

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE09494AA.pdf pdf (0.26 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου