![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753082-LEGRAND-1000.jpg)
Valena™ life Μηχανισμός-Πρίζα προκαλωδιωμένη-Audio/Video,Ηχείων και USB Πληροφορικής Οι Μηχαν.διαθέτουν μεταλ.βάσηστήριξης.
VALENA IN'MATIC
Legrand
Valena™ life Μηχανισμός-Πρίζα προκαλωδιωμένη-Audio/Video,Ηχείων και USB Πληροφορικής Οι Μηχαν.διαθέτουν μεταλ.βάσηστήριξης.
ΚΩΔ. 753082
EAN.
3414970464996
Πρίζα USB Πληροφορικής - Προκαλωδιωμένη Πρίζα USB Θηλυκή Για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB, όπως scanner, εκτυπωτές, εξωτερικός σκληρός δίσκος, κλπ. Μέγιστο μήκος καλωδίου 5m. Συνιστώμενο καλώδιο USB A. USB 3.0 Με καλώδιο 15cm
Εγγύηση 2 χρόνια
102,93 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | Yes |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with screw |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ