![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776131-WEB-R.jpg)
Valena™ κουτί εξωτερικής τοποθέτησης σε χρώμα κρεμ
VALENA
Legrand
Valena™ κουτί εξωτερικής τοποθέτησης σε χρώμα κρεμ
ΚΩΔ. 776131
EAN.
3245067761311
Κουτί για εξωτερική τοποθέτηση των μηχανισμών Valena Χρώμα: κρεμ
Εγγύηση 2 χρόνια
13,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 89 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 89 mm |
Device height | 89 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ