Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Valena™ καρτοδιακόπτης με ενδεικτική λυχνία σε χρώμα κρεμ

VALENA Legrand

Valena™ καρτοδιακόπτης με ενδεικτική λυχνία σε χρώμα κρεμ

ΚΩΔ. 774134 EAN. 3245067741344

Ενεργοποιεί την παροχή του δωματίου με την είσοδο μιας κάρτας πλάτους 54mm στο μηχανισμό (δεν προσφέρεται) Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας Προσφέρεται με ενδεικτική λυχνία 0,5mA, πράσινη, αρ.καταλ. 7758 97 Xρώμα: κρεμ

Εγγύηση 2 χρόνια
36,11 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Off switch 1-pole
Method of operation Hotel card
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Mounting with claw and screw
With mounting plate Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Colour of switch operator Beige
Label space/information surface No
Illumination Yes
Function lighting Orientation
Type of lighting Glow lamp
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 37 mm
Built-in depth 21 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
N453090524-04.pdf pdf (1.56 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου