![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753033-LEGRAND-1000.jpg)
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Έξοδος Καλωδίων με Ακροδέκτες -Mε σφικτήρα καλωδίων
VALENA LIFE
Legrand
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Έξοδος Καλωδίων με Ακροδέκτες -Mε σφικτήρα καλωδίων
ΚΩΔ. 753033
EAN.
3414970508621
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Έξοδοι Καλωδίων Έξοδοι Καλωδίων - Έξοδος Καλωδίων με Ακροδέκτες - Mε σφικτήρα καλωδίων
Εγγύηση 2 χρόνια
17,55 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7037 |
---|---|
Device width | 75 mm |
Device height | 75 mm |
Built-in depth | 31.5 mm |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ